Adjustable foot for multiflex-profile (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K551280
K551281
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza 2
(mm)
Massa
(g)

93.55 €

1 60 giorni -80

93.55 €

1 60 giorni 40100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Prodotti correlati alle apparecchiature per dati Component Type Componente base Altezza 1(mm) 30
Lunghezza 1(mm) 50 Product Line multiflexprofile Thread 1 M6
Unità 1 Larghezza 1(mm) 35 Applicazione per CMM

Supporto tecnico