5-way stylus M2 ruby ball, Carbide Stem (Codici componente)

5-way stylus M2  ruby ball, Carbide Stem
In order to reach multiple planes without stylus change, multi-tipped star styli can be used.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K650451
K651053
K651054
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Description protocol system ITP Code No. Qmark Code No. Renishaw Code No. Dimensioni tavola
(mm)
Massa
(g)

153.95 €

1 5 giorni 04-M2-R2-L20-ML7,2/18,5-SWC1,4/2-BSSI M2 020 05 022 **STR2-2020 A-5000-76297,21,74

171.05 €

1 5 giorni 04-M2-R2-L18-ML5,25/16,5-SWC1,4/2-BSSI M2 010 05 011 *STR2-2020A-5000-76295,251,54

164.47 €

1 5 giorni 04-M2-R2-L30-ML10,75/16,5-SWC1,4/2-BSSI M2 020 05 022 **STR2-2030A-5000-362610,751,88

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Prodotti correlati alle apparecchiature per dati Ball Grade DIN 5401 Grado 5 Ball Material Rubino
Diametro sfera(mm) 2 Shaft stem material Carburo Thread M2

Supporto tecnico